350-M Conduit to Stud Attachment
350-M Fijador de conduit a poste
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
- Permite posicionar el conduit en cualquier lugar del poste de madera o metal, independientemente del tamaño del poste
- Se fija en forma segura en el lugar con tornillos
Especificaciones
Acabado | nVent CADDY Armour |
Material | Acero de Resorte |
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.