nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entry
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Entrada de conductor
Las entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus IP55 se pueden utilizar para cuadros de distribución o cubiertas de fuente de alimentación para actualizar la instalación al nivel IP55. Protege el aislamiento del conductor nVent ERIFLEX FleXbus contra bordes afilados de la fuente de alimentación o de la cubierta superior del cuadro de distribución.
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
- Fabricado con PVC flexible que permite adaptarse al radio de curvatura del conductor
- El sellado alrededor del conductor está hecho con cinta autosoldable con un potente adhesivo
- Buena resistencia a salpicaduras de disolventes e hidrocarburos
- Se adapta a cualquier sección transversal del conductor nVent ERIFLEX FleXbus mediante el corte de material sobrante con un cúter tradicional
- Elevada resistencia al ácido
- Resistencia UV
- Cumple con RoHS
- Retardante a las llamas
Especificaciones
Clasificación del envolvente | IP 55 |
Material | Cloruro de polivinilo |
Temperatura de trabajo | −40 a 140 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 284 °F |
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Inglés
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Inglés,Francés
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
Inglés
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.