Transient Discriminating Surge Diverter, 20 kA Three Mode
Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Tres modos de 20 kA
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- La capacidad nominal de sobrevoltaje de 20 kA 8/20 μs proporciona una sólida protección contra sobretensión
- Tecnología TD con protección de desconexión térmica
- Montaje de raíl DIN modular de paquete compacto para cumplir con requisitos de espacio limitado
- Tres modos de protección: L-N, L-PE y N-PE
- Los indicadores y contactos sin voltaje brindan monitorización de estado remota
- El diseño de base y enchufe separado facilita el reemplazo de un módulo de sobretensiones fallido
Especificaciones
Folleto
Manual técnico
Hoja de garantía
Certificaciones
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.