Steel Ground Plate
Placa para conexión a tierra de acero
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Related Products
Características
- Brinda una superficie amplia para disipar corriente a tierra
- Incluye un latiguillo soldado de acero para pica
Especificaciones
Material | Acero |
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.