Solar Bonding Lug
Terminal de conexión solar
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- Fija los marcos y las estructuras de montaje de los sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo con los requisitos de NEC®
- La aleación de cobre es resistente a la corrosión y compatible galvánicamente con conductores de cobre de puesta a tierra y marcos de módulo fotovoltaico de aluminio
- La facilidad de sobreponerlo permite una fácil colocación en varios marcos
Especificaciones
Material | Bronce;Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305) |
Acabado | Estañado |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL QIMS.E349133
Inglés
UL 2703
UL QIMS.E349133
UL 2703
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.