Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 11 resultados (16 elementos)
Kit de herramientas nVent ERICO Cadweld
Prácticos kits de herramientas para instalaciones de conexión de nVent ERICO Cadweld.
Lima
Lima para preparar la superficie de conductores para conexiones Cadweld.
Dispositivo de discrepancias
Herramienta para separar adecuadamente los conductores en la cavidad del molde nVent ERICO Cadweld para ciertas aplicaciones de conexión.
Pinzas de técnico
Se utiliza como herramienta de crimpado para aplicar casquillos y conectores a cables pequeños.
Pinzas
Se usa para asistir a retirar la conexión Cadweld y los conductores con corriente de un molde nVent ERICO Cadweld.
Espátula
Se usa como una preparación de superficie y herramienta de limpieza en el proceso de soldadura de nVent ERICO Cadweld.
Raspador
Herramienta raspadora para eliminar el óxido de superficies de acero o para eliminar la galvanización del acero galvanizado por inmersión en caliente para exponer el acero para la soldadura.
Destornillador, Cabeza plana
Se usa como herramienta de conveniencia al trabajar con Cadweld.
Caja de herramientas
Caja de metal con bandeja extraíble para transportar moldes nVent ERICO Cadweld, herramientas y material de soldadura.
Bandeja de herramientas
Ideal para transportar uno o dos moldes, material de soldadura, soplete de propano y herramientas.