Adhesive
Adhesivo
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Related Products
Características
- Fast-drying waterproof synthetic rubber and resin-based adhesive
- Se une fuertemente a EPDM, PVC, BUR, alquitrán mineral, betún modificado SBS, APP granulado, muchos tipos de metal recubierto y detalles de tapajuntas metálicas
- One tube of 0,3L of adhesive can fix approximatively 30 fixings, depending on the fixing and the application.
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.