Power Block
Bloque eléctrico
Los bloques eléctricos nVent ERIFLEX son los dispositivos principales de entrada y salida montados en carril DIN, para la conexión entre cuadros de distribución principal y secundario, o la conexión principal de entrada y salida para máquinas o equipos industriales (como convertidores, máquinas de aire acondicionado, etc.). Los bloques de sección transversal grandes con elevada capacidad para cortocircuitos, ofrecen ahorro de tiempo y fiabilidad en todas las configuraciones de cuadros. La gama completa de bloques eléctricos ofrece varios tipos de conexión con hasta cuatro cables, conductores nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o trenzados eléctricos IBS/IBSB Advanced.
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
- Se puede conectar con cable de sección transversal redonda o sistema de conexión plana como nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced
- Bloque eléctrico compacto con alta capacidad nominal de corriente de cortocircuito
- El bloque de aluminio o cobre estañado permite conexiones de conductor de cobre o aluminio
- La cubierta que retiene el tornillo tiene bisagras y es desmontable
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques eléctricos multipolares
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Conexión de medición y detección de voltaje
- Relación de llenado de 95%
- Cumple con RoHS
- Cumple con la norma EN 45545 para una clasificación de HL3 del capítulo R23 y para una clasificación de HL2 del capítulo R22
- Carcasa de plástico libre de halógenos que excluye la cubierta de protección azul
Especificaciones
Acabado | Estañado |
Guía de diseño para bloques de distribución, Bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coeficiente de reducción (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*el ambiente alrededor de los bloques y bornes en el interior del cuadro |
Folleto
Ficha de datos
Especificación de ingeniería
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
CE, ERIFLEX SB
Inglés
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
Inglés
CSA C22.2 n.º 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 n.º 158
UR XCFR2.E198301
Inglés
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UL QPQS.E497276
Inglés
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Inglés
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX SB
Inglés
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.