PBC Braided Power Shunt
Derivación de alimentación trenzada PBC
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Related Products
Características
- Ideal para la vinculación de transformador y ducto para barra colectora
- Las palmas sólidas se pueden perforar para adecuarse a los diseños específicos del cliente
- Conexión eléctrica extra flexible y buena resistencia a la vibración
Especificaciones
Diámetro del hilo | 0,01 |
Diámetro del hilo | 0,15 mm |
Material | Cobre |
Acabado | Estañado |
Certificaciones
CE, ERIFLEX PBC
Inglés
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.