Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH20275. Imagen de jpg

Conductor redondo nVent ERICO Cu-Bond

Durante décadas, nVent ERICO ha proporcionado al mercado picas de puesta a tierra cobreadas de alta calidad. nVent ERICO ha tomado el mismo concepto en las picas de puesta a tierra y lo ha convertido en un conductor de tierra nuevo y revolucionario. El núcleo del conductor redondo Cu-Bond nVent ERICO está fabricado con acero al carbono de grado bajo que mejora su flexibilidad en el campo. El núcleo de acero está recubierto de níquel y luego galvanizado con un revestimiento de cobre. Este proceso de galvanizado contribuye a garantizar el enlace molecular entre la capa de cobre y el acero.

El núcleo de acero del conductor proporciona beneficios que permiten evitar los robos, ya que el conductor es difícil de cortar usando herramientas manuales. Con este núcleo de acero, el conductor circular nVent ERICO Cu-Bond es una alternativa rentable a los conductores fabricados con un 100% de cobre. La superficie de cobre del conductor proporciona alta conductividad y propiedades de resistencia a la corrosión.

Por encima del nivel del suelo, las propiedades únicas del conductor redondo nVent ERICO Cu-Bond hacen que resulte ideal para ubicarlo en posición vertical u horizontal. El conductor es adecuado como protección contra rayos cuando se aplica de acuerdo con la norma IEC 62305-3 Edición 2.0.

En la industria de los servicios, el producto se puede usar como conductor de trazadores descendentes de distribución o como parte de un kit de unión para vallas de subestaciones o para risers de conexión a tierra de equipos de vuelta a la malla. En aplicaciones de telecomunicaciones, el producto se puede usar para conectar la conexión a tierra del equipo con la malla de conexión a tierra, como un tubo de subida (trazador descendente) para torres, o como un conductor de conexión a tierra para enlace de mallas de centros de datos. También es apto para aplicaciones de raíles como conductores de enlace de equipos en tierra y conductores de corrientes de fuga, kits de conexión a tierra para equipos en tierra, potencia de tracción eléctrica, tanto en subestaciones como en refugios instalados al borde de caminos y equipos de antenas de comunicación.

Por debajo del nivel del suelo, los conductores redondos nVent ERICO Cu-Bond son ideales como conductores de conexión a tierra y conductores de unión en lugares donde se puede producir el robo de cobre. Pueden usarse como conductores de mallas de conexión a tierra soterrados o como electrodos para torres de telecomunicaciones inalámbricas, para distribución de potencia y conexión a tierra de la transmisión en subestaciones de servicio, parques solares montados a gran escala, infraestructura petroquímica y de minería en instalaciones industriales y aplicaciones de ferrocarriles. También se puede usar como conductor de conexión a tierra de interconexión entre torres eólicas o como malla de conexión a tierra en la base de una torre eólica.

Read more Read less
  • UL (IEC)
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor del revestimiento 10
Espesor del revestimiento 254
Material Acero ligado con cobre
Cumple con EN IEC® 62305-3 Edition 2; EN IEC® 62561-2; EN IEC 62561-2
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Comparación del tamaño físico del conductor
Tamaño del conductor Diámetro aproximado Sección nominal
25 mm² 6,76 mm -
35 mm² 7,65 mm -
CBSC8 8,00 mm 50,27 mm²
50 mm² 8,89 mm -
CBSC10 10,00 mm 78,52 mm²
70 mm² 10,69 mm -
95 mm² 12,47 mm -
CBSC13 13,20 mm 138,07 mm²
CBSC14 14,20 mm 158,90 mm²
120 mm² 14,22 mm -
CBSC16 15,70 mm 199,84 mm²
150 mm² 15,75 mm -
185 mm² 17,65 mm -
CBSC18 17,70 mm 243,27 mm²
Comparación de conductividad
Número de pieza AWG (Ω/km)  Resistencia CBSC por comparación de longitud mm² (Ω/km) Resistencia CBSC por comparación de longitud
CBSC18 1/0 AWG 118,52% 50 mm² 110,82%
2 AWG 74,54% 35 mm² 77,57%
CBSC16 2 AWG 102,20% 35 mm² 106,36%
4 AWG 64,27% 25 mm² 75,97%
CBSC14 2 AWG 137,78% 25 mm² 102,42%
4 AWG 86,65% 16 mm² 65,55%
CBSC13 2 AWG 134,46% 25 mm² 99,95%
4 AWG 84,56% 16 mm² 63,97%
CBSC10 4 AWG 132,25% 16 mm² 100,05%
6 AWG 83,17% 10 mm² 62,53%
CBSC8 6 AWG 107,85% 16 mm² 129,73%
8 AWG 67,83% 10 mm² 81,08%
Corriente de fusible Irms (kA) - IEEE® 837 Anexo C
Tipo de conductor revestido de cobre, Núcleo de acero, Varilla a CBSC8 CBSC10 CBSC13 CBSC14 CBSC16 CBSC18
Sección transversal del conductor en mm2 A 50,265 78,52 138,07 158,903 199,84 243,27
Temperatura inicial del conductor en °C Ta 40 40 40 40 40 40
Tiempo de flujo de corriente en segundos tc 2 2 2 2 2 2
Temperatura máxima permisible en °C Tm 1084 1084 1084 1084 1084 1084
Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia Tr ar 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378
Resistividad del conductor de puesta a tierra a la temperatura de referencia Tr en m&-cm rr 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621
1/a0 o (1/ar) – Tr in °C K0 245 245 245 245 245 245
Factor de capacidad térmica en julios/cm3/°C TCAP 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846
Conductividad del material % 24,5 20,4 18,8 15,9 16,3 17,7
Cálculo de la corriente de fusible ß 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73
I 4,79 7,48 13,16 15,15 19,05 23,19
I90% 4,31 6,74 11,84 13,63 17,14 20,87
I80% 3,83 5,99 10,53 12,12 15,24 18,55

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink