Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH41273. Imagen de jpg

Verificador ESE, Serie I

El verificador de emisiones del dispositivo de cebado (ESE) serie I nVent ERICO está diseñado para probar rápidamente la integridad de todos los terminales de ESE System 1000 nVent ERICO, modelos SIXXi. El verificador autónomo que funciona con una batería estándar de 9 voltios muestra los resultados de las pruebas codificados por colores y fácilmente identificables. En caso de fallo de la batería, se muestra una señal intermitente para indicar que se necesita cambiarla, lo que evita el tiempo de inactividad y las costosas interrupciones. Cuando se combina con el poste telescópico para verificador de ESE nVent ERICO, puede alcanzar un terminal aéreo de ESE de hasta 10 m de altura.

Read more Read less Imprimir esta página
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
Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink