Copper Lug Mechanical Connector
Conector mecánico de terminal de cobre
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Fácil de usar e instalar
- Idóneo para aplicaciones de unión equipotencial y de telecomunicaciones
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 n.º 65, CSA C22.2 n.º 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-86B, ANSI/UL 486C
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.