Filtro aplicado: 1
Productos | 40 resultados (111 elementos)
Conector T de cable paralelo de empalme estampado
Conector de cable estampado con salientes tipo compresión para empalmarlos sobre el cable paralelo.
Conector de cinta
Abrazadera de conector de cinta de protección contra descargas atmosféricas para unir dos secciones de conductor de cinta.
Montaje de PVC a través del techo, Conductor paralelo a conductor en línea
Permite ocultar los conductores de protección contra descargas atmosféricas en cielorrasos o en paredes.
Conector SRG
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.
Conector de perno dividido
Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections.
Conector industrial de cable paralelo de pila
Abrazadera paralela fundida para conectar conductores de bajada.
Varilla roscada a través del techo/pared
Varilla roscada para aplicaciones de techo/pared.
Mordaza de puente para telecomunicaciones
Para uso en aplicaciones de telecomunicaciones.
Mordaza de tornillo de banco para telecomunicaciones
Used to bond messenger wire to ground tap conductors.
Conector de empalme en Y
Mechanically and electrically connects a receptor branch to the root down conductor at a 45 degree angle.