Compression Straight Lug, Square Mount
Terminal recto de compresión, Montaje cuadrado
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Conecta el cable trenzado a receptores o núcleos
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Estañado |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 n.º 65, CSA C22.2 n.º 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-86B, ANSI/UL 486C
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.