Compression Straight Lug, Bimetalic
Terminal recto de compresión, Bimetálico
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Conecta el cable de aluminio al alma de raíl
- Diseñado para conexiones que llevan corriente eléctrica a los raíles
- Ensamblaje permanente de aluminio a cobre (formación por compresión), protegido de la corrosión mediante un inhibidor de alta calidad (resina verde aplicada en el borde de la inserción de cobre) que se aplica durante la etapa de fabricación
- Para conexiones de cables de aluminio a DIN 48201, parte 1
- Para conductores redondos trenzados, previamente redondeados, con forma del sector
- Las marcas ayudan a asegurar un engaste correcto
Especificaciones
Material | Aluminio;Cobre |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.