Perfiles transversales deslizantes, MTS
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles transversales deslizantes, MTS
La placa de montaje completamente equipada puede insertarse fácilmente en el armario por el lateral, algo esencial ya que su anchura es superior a la de la abertura frontal. A continuación, se fija en su posición gracias a los perfiles en U.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Se debe utilizar al instalar una placa de montaje amplia. Ajustable a lo largo en intervalos de 25 mm. Compatible con rodillos MTS01W.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Beneficio: las placas de montaje pueden equiparse fuera del gabinete, antes de ser instaladas en el interior
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.