Montaje de cable prefabricado
El montaje de cables de baja tensión de que opera con seguridad a 24 V tiene un diseño sencillo y una construcción robusta para asegurar una vida útil prolongada y el mínimo mantenimiento. La característica de autorregulación permite que el sistema de calefacción varíe la salida de energía cuando reacciona a cambios en las temperaturas circundantes y las condiciones climatológicas. A medida que aumenta la temperatura, el cable autorregulable disminuye la salida de calor automáticamente, proporcionando protección confiable de exceso de temperatura. Los cables autorregulables conservan energía al proporcionar calor cuando y donde se necesite a lo largo de todo el circuito. Los ensamblajes de cables disponibles incluyen 12 m (39,4 in) de cable eléctrico normal conectado en nuestras instalaciones de fabricación al cable autorregulable.
Características
- Tecnología de calefacción autorregulable de nVent RAYCHEM
- Temperatura de funcionamiento segura frente al contacto
- Prefabricado y comprobado en la fábrica
- Diseñado para la instalación en canal de montaje
- Construcción robusta para resistir entornos con condiciones ambientales difíciles
Especificaciones
Material | Cobre;Fluoropolímero |
Acabado | Con recubrimiento de níquel |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.