El sistema nVent CADDY Speed Link SLDM es un sistema de cables para servicios livianos con un dispositivo de bloqueo de perfil ultrabajo y una terminación roscada. El sistema es ideal para soportar cajas eléctricas, aparatos de iluminación y señalización.
Características
- El sistema incluye dispositivo de bloqueo y cable de acero de 1,5 mm con terminación específica según la aplicación
- Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual
- Embalaje individual que mantiene el cable cuidadosamente guardado hasta antes de la instalación
- La altura de los objetos suspendidos se puede modificar fácilmente durante y después de la instalación
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (3 elementos)
nVent CADDY Speed Link SLDM con terminación en gancho
Sistema de suspensión de cables para trabajo ligero con un dispositivo de bloqueo de perfil ultrabajo y terminación roscada. El sistema es ideal para soportar cajas eléctricas, aparatos de iluminación y señalización.
nVent CADDY Speed Link SLDM con articulación
Sistema de suspensión de cables para trabajo ligero con un dispositivo de bloqueo de perfil ultrabajo y terminación roscada. El sistema es ideal para soportar cajas eléctricas, aparatos de iluminación y señalización.