El sistema de catenaria nVent CADDY Speed Link proporciona una solución de fijación de instalación fácil y rápida para edificios comerciales en los cuales los soportes en estructuras están muy separados. Esta solución versátil, la cual se puede instalar en casi cualquier tipo de estructura, también aumentará la seguridad en el lugar de trabajo al limitar la cantidad de tiempo que pasa en un elevador haciendo tareas repetitivas e incómodas, manteniendo la cantidad de herramientas al mínimo y proporcionando una solución fácil de retirar.
Este rango admite una amplia gama de aplicaciones de comunicación de datos, eléctricas y mecánicas, que incluyen bandejas portacables, luces, señalización y conductos de ventilación.
Características
- Solución económica
- El ingenioso diseño y la amplia gama de accesorios permiten que el sistema se instale y se retire fácilmente en una variedad de estructuras
- Disponible en varias longitudes precortadas o de gran volumen para brindar aún más flexibilidad
- Utiliza un dispositivo de bloqueo único sin llave
- La herramienta de tensión precisa y duradera hace que la instalación sea segura y que sea el trabajo de una sola persona
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 8 resultados (27 elementos)
Kit de catenaria nVent CADDY Speed Link
Los kits listos para usar incluyen un cable cortado con fusible para evitar el deshilachado, una terminación de gancho en un extremo para ahorrar tiempo en la instalación y un dispositivo de bloqueo sin herramientas.
Bobina de cable de catenaria nVent CADDY Speed Link
Las bobinas de cable están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas de catenaria nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.
Clip de alambres de acometida
Clip sin herramientas para soportes intermedios en catenaria o para soportes de cable de acometida primario para servicio e iluminación.
Dispositivo de bloqueo de catenaria nVent
CADDY Speed Link
Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas de catenaria nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.
Tuerca con anillo
Punto de fijación universal para instalaciones de catenaria CADDY Speed Link a estructura de hormigón.
nVent CADDY Speed Link SLK con clip de alambres de acometida
El sistema completo incluye alambre, dispositivo de bloqueo y terminación específica de acero de resorte previamente ensamblado para colgar los servicios del cable de catenaria.
Kit de fijador a viga
Punto de fijación universal para instalaciones de catenaria CADDY Speed Link a acero estructural.
Herramienta de tensión de catenaria
Herramienta de instalación segura y fácil de usar para el sistema de catenaria CADDY Speed Link.