La construcción en hormigón prefabricado es una forma cada vez más popular de formar estructuras fiables para la construcción en casi todas las industrias y aplicaciones. Las estructuras que antes solo se fabricaban con colada de hormigón en el lugar, ahora se construyen con hormigón prefabricado. Una instalación exitosa de hormigón prefabricado para su próximo trabajo requiere sistemas especiales de empalme de barras de refuerzo que aumentan la integridad estructural de las construcciones de hormigón prefabricado.
UNA MEJOR MANERA
El método tradicional de conectar barras de refuerzo de hormigón en edificios altos, torres y rascacielos ha sido el empalme solapado. Pero, como han descubierto muchos arquitectos y especificadores, el empalme solapado no ofrece las mismas ventajas que el empalme mecánico en el proceso de construcción de hormigón armado.
Le ofrecemos los empalmes roscados más utilizados en el mundo que crean una conexión de bloqueo positiva y brindan integridad estructural a losas, vigas y otros elementos fundamentales de la construcción de hormigón reforzado. Las barras empalmadas nVent LENTON se comportan como longitudes continuas de barras de acero de refuerzo al proporcionar una “resistencia total” en aplicaciones de tensión, compresión y reversión de tensión para mejorar la capacidad de construcción y la eficiencia en proyectos importantes.
Para los propietarios de empresas de construcción, la diferencia a menudo se reduce al tiempo ahorrado y al dinero gastado.
Soluciones nVent LENTON
nVent LENTON Interlok
nVent LENTON Interlok permite que las aplicaciones de soporte de carga, como columnas, vigas y paredes de cizalladura, se incorporen de manera eficiente en proyectos utilizando técnicas segmentarias de construcción prefabricada.
- Mantiene la integridad estructural entre las secciones prefabricadas.
- Proporciona continuidad en la trayectoria de carga: las barras de acero de refuerzo (barras de refuerzo) actúan como una barra continua.
- Las cargas de tracción se transfieren a través de la barra de refuerzo independientemente de la resistencia a la compresión del hormigón.
- Ayuda a eliminar las uniones costosas y antiestéticas.
- Diseñado para cumplir o superar los requisitos del código de construcción.
- Fácil de usar
Empalmes solapados frente a empalmes mecánicos
Los beneficios se acumulan cuando elige conexiones de empalme mecánicas para la construcción de estructuras de hormigón armado.
Empalmes solapados
- Suelen tener un rendimiento cíclico deficiente. Para evitar que el hormigón se parta, es posible que se requieran barras de refuerzo adicionales para contención.
- Presentan limitaciones de diseño. Los empalmes solapados duplican la cantidad de barras, lo que genera una congestión de las barras de refuerzo, que puede restringir el flujo de agregados.
- Tienen costos ocultos. El empalme solapado puede implicar cálculos que consumen mucho tiempo y sobreestimar errores.
Empalmes mecánicos
- Han demostrado ser fiables. Los empalmes mecánicos se comportan de manera similar a una pieza de barra de refuerzo y ofrecen un rendimiento cíclico superior.
- Son amigables con el diseño. Reducir la congestión de las barras de refuerzo y mejorar la consolidación del hormigón es más fácil con los empalmes mecánicos.
- Son económicos. Los empalmes mecánicos no requieren habilidades especiales y reducen los costos de mano de obra y materiales porque se utilizan menos barras de refuerzo.
Estructuras más fuertes
Confíe en nVent LENTON para crear continuidad en los proyectos de refuerzo de hormigón. Brindamos soporte a la industria de la construcción desde 1979 y podemos ayudarlo con las certificaciones. Nuestros expertos no solo comprenden los códigos y estándares globales, sino que también ayudan a redactarlos.
nVent LENTON también le ofrece:
Especialistas en empalmes de barras de refuerzo que aprecian los desafíos únicos de su proyecto.
Orientación detallada sobre soluciones de ingeniería para la construcción de necesidades de refuerzo de hormigón.
Amplia experiencia y una extensa base de pruebas en la industria de la construcción.
Más información

Producto destacado: nVent LENTON Interlok
nVent LENTON Interlok fue diseñado para su uso en construcciones prefabricadas. Está diseñado para proporcionar integridad estructural entre elementos prefabricados de hormigón que soportan carga, como columnas, vigas, paredes de cizalladura y paneles. nVent LENTON Interlok proporciona un rendimiento superior dinámico, sísmico y de máxima resistencia para aplicaciones de marco de momento. Las aplicaciones típicas incluyen columna a columna, columna a cimiento, pared de cizalladura a cimiento, pared de cizalladura a pared de cizalladura, panel a panel, losa de pared a piso y paneles arquitectónicos.

Obtenga más información sobre nuestra solución de empalme para la industria de la construcción de hormigón prefabricado.
¡Podemos ayudar!
Póngase en contacto con los expertos de nVent LENTON para que le ayuden con su próximo proyecto.