Universal Connecting Bar
![{{term_sku:1}}.png PH36559. Imagen de jpg](https://www.nvent.com/sites/default/files/styles/product_and_sku_image_582x334_no_crop/public/acquiadam_assets/2022-05/PH36559.png.webp?itok=h_a6Nr73)
Barra de conexión universal
Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos. Esta barra de conexión universal se puede usar como IEC de capacidad nominal de corriente de 450 A para la distribución eléctrica.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- Fácil de cablear con una llave hexagonal
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Para usar con la barra colectora de cobre roscada o perforada
- La alta relación de llenado ayuda a establecer una conexión de salida con o sin terminal
- Instalación fácil y rápida
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Tamaño de rosca TS | C |
M5 | 18 mm |
M6 | 17,5 mm; 25 mm |
M8 | 20 mm; 25 mm |
M10 | 25 mm |
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.