nVent ERIFLEX Flexibar End Cover
Cubierta final nVent ERIFLEX Flexibar
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
- Cubierta de extremo para nVent ERIFLEX Flexibar y cable trenzado de alimentación aislado
- Permite la inspección visual de la conexión
- Ajuste fácil después de la reparación
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Policarbonato |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Caso práctico
Folleto
Manual técnico
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.