MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
Trenzado de conexión a tierra y unión MBJ, Cobre estañado
Los trenzados de puesta a tierra y unión MBJ son una solución fiable y conveniente de puesta a tierra, para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Los trenzados de conexión a tierra de cobre estañado con palmas agrandadas, vienen listos para instalarse sin cortes, pelado, empalmado o troquelado adicionales, y no requieren que se agreguen terminales empalmados o de estaño. El proceso de fabricación patentado, optimiza el contacto eléctrico entre cada alambre y ayuda a eliminar los problemas de humedad en las palmas, lo que evita la corrosión y alarga la vida útil del trenzado.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Gama completa de conexiones flexibles a tierra, de 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) de sección transversal y de 100 - 500 mm (3,937 in - 19,685 in) de longitud
- Palma integral, sin terminales empalmadas o estaño para un mejor contacto eléctrico y una mejor resistencia a la tensión física
- Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento
- Proporciona ahorros en peso, ahorros en materiales y menor impedancia cuando se compara con cables similares con terminales y aislamiento
- Listo para utilizarse; elimina la necesidad de realizar cortes, pelado, empalmado y troquelado
- Se instala fácil y rápidamente
- Lo recomiendan las directivas EMC/EMI y tiene menos impedancia que los cables
- Cumple con EAC
- Cumple con RoHS
- Cumple con la norma ISO 6469-1 (Vehículos de carretera de propulsión - Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía recargable), Sección 6.2.2, Vibraciones
Especificaciones
Material | Cobre |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Acabado | Estañado |
Detalles de la certificación | UL® 467 |
Temperatura de trabajo | 105 °C máx. |
Temperatura de trabajo | 221 °F máx. |
Folleto
Catálogo
Especificación de ingeniería
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
Inglés
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.