Through Roof PVC Assembly, Parallel Conductor to In-Line Conductor
Montaje de PVC a través del techo, Conductor paralelo a conductor en línea
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Permite ocultar los conductores de protección contra rayos en cielorrasos o en paredes
- Utilizar en conexión en línea para el conductor y asegure a estructura usando la placa base
Especificaciones
Tamaño del conductor, UL | Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.) |
Folleto
Certificaciones
UL OVTZ.E202878
Inglés
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.