Telephone Line Protector
Protector de línea de teléfono
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Los conectores RJ11 brindan una conexión enchufable sencilla para 4 o 6 conectores RJ
- Incluye cable de conexión y cintas de montaje adhesivas
- Provee modos de protección L-L y L-PE para una protección integral
- Protección automática de sobretensiones
Especificaciones
Folleto
Catálogo
Manual técnico
Hoja de garantía
Certificaciones
UL QVRG.E217305
ANSI/UL 497A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.