Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH0844. Imagen de jpg

Barra colectora principal de conexión
a tierra para telecomunicaciones

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor (T) 1/4"
Ancho (W) 4"
Espesor (T) 6,35 mm
Ancho (W) 101,6 mm
Material Cobre
Datos copiados
Métrica   |   Imperial

Diagramas

Recursos Modelos 3D
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink