SSB Double Cutting Twist Type Rail Drill Bit
Broca de barrenado de rieles de tipo torsión para corte doble SSB
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Diseñado para aplicaciones de perforación a alta velocidad
- Resiste aproximadamente 30 usos
- Las brocas se pueden volver a afilar aproximadamente diez veces
- Se puede utilizar en todos los tipos de raíl
- Permite reducir los tiempos de perforación
- "Requires adaptor (sold separately) to 3/4"" (19 mm) Weldon shank"
Especificaciones
Material | Acero de corte rápido |
Acabado | Revestimiento de TIALN |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.