SBPM/SBPML High Performance Hollow Core Rail Drill Bit, Powder Metal
Broca para barrenado de raíles de núcleo hueco de alto desempeño SBPM/SBPML, Polvo de metal
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Diseñado para aplicaciones de perforación a alta velocidad
- Resiste aproximadamente 100 usos
- Las brocas se pueden volver a afilar aproximadamente cinco veces
- "3/4"" (19 mm) Weldon shank"
- Se puede utilizar en todos los tipos de raíl
- Específicamente diseñado para raíles de acero
- Permite reducir los tiempos de perforación
- Su alta durabilidad brinda una larga vida útil
Especificaciones
Material | Acero de corte rápido |
Acabado | Revestimiento multicapas de TIALN |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.