Prefabricated Gate Jumper Assembly

A238-EB-2S-12-LH | ||
A238 | Serie | |
EB | Código de mordaza |
EB = Entrada 2 1/2", Poste 1 1/4"
EC = Entrada 2 1/2", Poste 1 1/2" FB = Entrada 3", Poste 1 1/4" FC = Entrada 3", Poste 1 1/2" GB = Entrada 3 1/2", Poste 1 1/4" GC = Entrada 3 1/2", Poste 1 1/2" HB = Entrada 4", Poste 1 1/4" HC = Entrada 4", Poste 1 1/2" |
2S | Designación de puente flexible 4/0 AWG | |
12 | Longitud de puente (pulgadas) | |
LH | Lado de puente |
LH = Izquierdo
RH = Derecho |