Pedestal Rail Grinder
Esmeriladora de rieles de pedestal
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Máquina de esmerilado con grado de construcción para unión de raíles en producción
- "Includes: Pedestal rail grinder, base plate, flexible shaft adapter, spindle, wheel guard, 6"" (152,4 mm) grinding wheel, and stone dresser"
- Esmeriladora Briggs & Stratton® I/C de 3,5 HP con eje de 6' (1,8 m)
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.