nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Battery-Powered

Tamaño de los contactos del raíl ERICO ERICONTACT | Piezas requeridas | |
8 mm | Adaptador de mandril MDRL8ADP (715218) y mandril MDRL8 (715216) | Pedir por separado |
13,5 mm | Adaptador de mandril MDRL135ADP (715219) y mandril MDRL135 (715217) | Pedir por separado |
19 mm | Mandril MDRL (715215) | Se incluye |
22 mm | Placa de cabeza de inserción PSKECMB (715596) | Pedir por separado |
El kit incluye: (2) mandriles para contacto de raíl de 19 mm de nVent ERICO Ericontact, (1) herramienta para desbarbar, (1) calibrador, (1) caja metálica, (1) bomba ASKE conectada con una manguera hidráulica de alta presión a la unidad PSKE, (1) ASKE manual, (1) cargador de batería LG1 y (1) batería RA 3 de 12 voltios.