Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 41 resultados (145 elementos)
Filtro de reducción de sobretensión TSG, Plano trasero trifásico
Indicación de reemplazo del montaje de TSG-SRF, Monofásico
Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Filtro de reducción de sobretensión TSG-SRF, Módulo de protección de derivación
Condensador de reemplazo
Supresor de entrada de servicio, 40 kA, Metal
Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.
MOVTEC con discriminación de transitorios
Protector de panel TDX modular, 200 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
Protector de panel TDX modular, 200 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.