Previene la entrada de agua dentro de la carcasa de inspección
La protección contra agua se logra alojando una sección superior de la varilla de conexión a tierra recubierta con cobre dentro de un tubo de plástico con sellos ubicados a ambos lados de la colada de concreto (hormigón)
La brida de dos placas sirve para reducir la presión que puede ocurrir debido al efecto capilar del agua en la parte exterior del sello de la carcasa de inspección
Las bridas están diseñadas para prevenir que la presión de agua desacople el registro de inspección del concreto (hormigón)
Se entrega como un kit, incluye un tubo de PVC de 3,9 pies (1,2 m) que se puede ajustar a las condiciones del sitio
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.