Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Mordaza de varilla de puesta a tierra,
Perno en U, Estañado, Un conductor
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo
- Acepta conductores en orientaciones paralela y perpendicular
Especificaciones
Material | Bronce;Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
Acabado | Estañado |
Orientación del conductor (paralelo o perpendicular) | |||||
GC064 | Tamaño del conductor (trenzado) | ||||
Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8" | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4" | - | - | - | Perp. | - |
GC065 | Tamaño del conductor (trenzado) | ||||
Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal | 16 mm² | 25mm²-70mm² | 95 mm² | 120 mm² | |
Varilla de tierra recubierta de cobre de 5/8" | Par. | Ambas | Ambas | Par. | |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8" | Par. | Ambas | Ambas | Par. | |
Varilla de tierra recubierta de cobre de 3/4" | Par. | Ambas | Ambas | - | |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4" | Par. | Ambas | - | - |
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.