Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

imagen de PH4418.jpg

Rejilla de conexión a tierra

Prefabricated ground mats, made of wire mesh, are ideal for systems designed for safety purposes to protect operators against “touch potentials" at manually operated disconnect switches.

Más información Descargar especificaciones
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Peso neto (kg) por rejilla estándar
Espaciamiento de la red
51 x 51 mm 102 x 102 mm 152 x 152 mm 203 x 203 mm 305 x 305 mm
Tamaño del conductor Tamaño de rejilla estándar (metros cuadrados)
1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8
Acero revestido de cobre n.º 6 6,62 kg 9,84 kg 3,45 kg 5,08 kg 2,40 kg 3,49 kg 1,86 kg 2,72 kg 1,32 kg 1,91 kg
Acero revestido de cobre n.º 8 4,17 kg 6,21 kg 2,18 kg 3,22 kg 1,50 kg 2,22 kg 1,18 kg 1,72 kg 0,86 kg 1,22 kg
Los pesos son del alambre de acero revestido de cobre. Agregue 10 del peso aproximado del alambre de cobre sólido.
Las rejillas se colocan en palas para el envío. Agregue 22,67 kg por tarima para el peso bruto. Máximo de 100 rejillas por pala.
MT-2-C-72-B-96-A-96
MT Designación de rejilla
2 Cable central 1: Ninguno
2: Longitud de rejilla
3: CWO - Ambos extremos
4: CWO - Un extremo
C Tamaño de malla (pulgada x pulgada) A: 2" X 2"
B: 4" X 4"
C: 6" X 6"
D 8" X 8"
E: 10 X 10
F: 12 X 12
G: 18 X 18
72 Ancho (máx. de pulgadas)
B Alambre A: Cobre 4
B: Cobre 6
C: 6-30% CW
D 6-40% CW
E: Cobre 8
F: 8-30% CW
G: 8-40% CW
H: Cobre 10
J: 10-30% CW
K: 10-40% CW
96 Longitud (máx. de pulgadas)
A Tipo de cable central A: Ninguno
B: Varilla de 5/16" (1/0" rígido)
C: Varilla de 3/8" (2/0" rígido)
D Varilla de 7/16" (4/0" rígido)
E: Varilla de 1/2" (250 kcmil)
F: Concéntrico de 1/0
G: Concéntrico de 2/0
H: Concéntrico de 4/0
J: Concéntrico 250
K: Concéntrico 300
l: Concéntrico 350
m: Concéntrico 500
N: N.° 2 rígido
96* CWO (máx. de pulgadas)
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink