Extension Adaptor for SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
Adaptador para extensión de broca para perforación de raíles con punta metálica de núcleo hueco SBHM
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
- Se utiliza para extender la longitud de la broca para rail con punta de metal con núcleo hueco SBHM cuando se utiliza para perforar en raíles ranurados
- Vástago Weldon de 3/4" (19 mm)
- La longitud del adaptador extiende la broca en 1" (25,4 mm)
- Permite que el refrigerante fluya a través de la broca
- Requiere un adaptador de enfriamiento para broca para barrenado de rieles de tipo torsión con doble corte SSB, ADAPZSP (715520)
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.