Un puente de conexión a tierra es un ensamblaje prefabricado que consta de un receptor de cobre que actúa como un punto de enlace preferencial para la conexión a tierra de una estructura o elemento colado, ya sea para conexión a tierra o conducción de corrientes de fuga al conectarse a un receptor de cobre a través de una conexión Cadweld de nVent ERICO. El conductor entonces se conecta a la estructura en el sitio, utilizando nVent ERICO Cadweld o cualquier otro método de soldadura.
Los puentes de conexión a tierra se utilizan como puntos de tierra en un pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en un muelle, en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado y como sustitución de conductores eléctricos en concreto (hormigón) por tener menor vida útil que la vida de diseño del sistema debido a la corrosión.
La colocación del puente de conexión a tierra debe ser tal que sólo la superficie redonda del punto a tierra de cobre debe estar visible, al tiempo que está perfectamente al ras con la superficie de concreto (hormigón).
Filtro aplicado: 1