Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, Straight
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable NYY a pletina, Recto
Los puentes para conexión a tierra son conjuntos fabricados mediante un punto de conexión a tierra de alta calidad (terminal de conexión) y varios tipos de conductores. El proceso de conexión exotérmico Cadweld de nVent ERICO se utiliza para combinarlas, formando un ensamblaje con alta resistencia a la corrosión y larga durabilidad.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Diseño de larga duración
- Baja resistencia e impedancia del suelo
- Conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión superior
- Eléctrica y mecánicamente robusto y confiable
- Fácil instalación
Especificaciones
Material | Cobre;Acero |
Tipo de toma a tierra | DB, Un conector |
Tipo de conductor | Cable NYY a pletina, Recto |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO EB
Inglés
EN IEC 62561-1:2017
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.