Crimping Compression Tool Battery Charger
Cargador de bacteria para herramienta de crimpado
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Cargador para batería de iones de litio de 18 V CC
- Tiempo promedio de carga de 15 minutos para baterías de 1,5 Ah y de 30 minutos para baterías de 3,0 Ah
- Incluye un ventilador incorporado para enfriar la batería mientras se está cargando
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.