Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34005. Imagen de jpg

Placa de conexión a tierra de cobre

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Electrodo de la placa para conexión a tierra
C Material C: Cobre (C11000)
E Conexión con latiguillo C: Conexión continua (2 x “L J” CADWELD de ERICO)
E: Extremo (estilo de conexión "L J" CADWELD de ERICO)
N: Sin latiguillo
A Código de espesor de placa (tolerancia de fábrica) A: 1/32" (mín. para protección contra rayos, Cu)
B: 1/16" (mín. para alimentación, Cu)
C: 3/32”
D 1/8”
E: 1/4 in (mín. para alimentación, acero)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Código de ancho de la placa A: 1” · B: 2” · C: 3” · D 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · l: 30” · m: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Código de longitud de la placa (pulgadas) (se requieren 3 dígitos)
1L* Tipo de cable para latiguillo (código de cable ERICO)
024* Longitud de latiguillo (pulgadas)
(T)* Estañado
* Dejar en blanco si no existe
Recursos Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink