Brinda un decapado preciso del aislamiento, sin dañar el conductor ni el aislamiento interno
Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos
La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad
SBRTLW418 strips the inner orange colored insulation from the three conductors with 4/64" insulation, without harming the inner conductors or disturbing the clear protective wrap and silicone water stop material surrounding the conductors
SBRTRR418 desprende únicamente el aislamiento exterior
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.