Air Terminal, Offset, Imperial Thread
Terminal aéreo, Compensación, Rosca imperial
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Compensa el terminal aéreo para la separación del equipo
Especificaciones
LP-C-20-8-B-ST-XX-OS-C-N | ||
LP | Prefijo estándar | |
C | Código del material |
A: Aluminio, C: Cobre, S: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
|
20 | Diámetro |
20: 3/8", 22: 1/2", 24: 5/8"
|
8 | Longitud |
1: 10", 2: 12", 3: 15", 4: 18", 5: 24", 6: 30", 7: 36", 8: 48"
9: Para todas las longitudes que no respondan al estándar y que excedan las 48 in |
B* | Código de producto terminado |
B: Expuesto, l: Estañado
|
ST* | Tipo de punta |
ST: Recomendación de seguridad
|
XX* | Longitud total del terminal |
Utilizado para longitudes fuera del estándar de entre 49" y 99". Se debe realizar el pedido en incrementos totales en pulgadas.
|
OS | Terminal de compensación | |
C | Ángulo de curvatura |
A: 15°, B: 30°, C: 45°, D 60°, E: 75°, F: 90°
|
N | Longitud de curvatura |
m: 4", N: 6", P: 8", Q: 10", R: 12", S: 14"
|
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Certificaciones
UL OVTZ.E202878
Inglés
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.