Seismic Lighting Fixture Clamp
Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Asegura las luces fluorescentes que se empotran a las vigas del marco del techo
- No requiere cadenas, cables u holgura de cables adicionales en el accesorio
- Ayuda a fortalecer la integridad del sistema del riel para falso plafón
- Se mantiene en el lugar y resiste la presión de una manguera de incendios estándar
- Cumple con las especificaciones del código edilicio y del código eléctrico de EE. UU.
- También respeta la fijación positiva de 410.16(C) del NEC® para la sujeción segura de luminarias (accesorios), lo que cumple con la Referencia AC184 del código de construcción
- Reutilizable y rentable
Especificaciones
Acabado | Pasante |
Material | Acero |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cLCus 13215, SFLCT series
Inglés
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.