La línea nVent CADDY de innovadores productos de sistemas de soportes rígidos se diseñó para brindar un rendimiento superior y cumplir con los más altos requisitos de carga sísmica. Los productos han sido diseñados pensando en el usuario final y brindan a los contratistas características que ahorran trabajo para promover una instalación rápida y fácil. El sistema de productos apoya el soporte lateral y longitudinal y ofrece una amplia gama de fijadores a estructuras y de tubos.
Características
- Los soportes laterales con patente pendiente eliminan la necesidad de múltiples subidas y bajadas de escaleras
- Diseño ajustable que puede utilizarse con diferentes diámetros de tubo de soporte, y brinda flexibilidad en el lugar de trabajo y reduce el inventario del contratista
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas
- Certificación cULus®
- Aprobado por FM®
- HCAI® Pre-Approved (OPM-0062) for Fire Sprinkler applications to the 2013 California Building Code
- HCAI® Pre-Approved (OPM-0542) for MEP applications to the 2019 California Building Code
Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (41 elementos)
Soporte Universal para Estructura
Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de hormigón, madera, cercha o viga en I.