nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
nVent CADDY Speed Link SLS con terminación roscada
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
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada
- Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados
- Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posicion con la tuerca de apriete manual
- Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal
Especificaciones
Diámetro del Cable | 2 mm |
Factor de Seguridad para Carga Estática | 5:1 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero;Polipropileno;Aleación de zinc |
Cumple con | SMACNA HVAC-DCS |
Tamaño del orificio (HS) | 0,31 – 0,38" |
Slot Size (SS) | 0,31" x 0,25" - 0,31" x 0,38" |
Ancho (W) | 0,63" |
Height 2 (H2) | 1,7" |
Height 1 (H1) | 2,1" |
Slot Size (SS) | 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm |
Tamaño del orificio (HS) | 8 – 10 mm |
Ancho (W) | 16 mm |
Height 2 (H2) | 43,5 mm |
Height 1 (H1) | 53 mm |
Dimensión de la rosca (TS) | M8 |
Espesor (T) | Máx. de 0,15" |
Espesor (T) | 4 mm máx. |
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.