Los anclajes preconfigurados nVent CADDY Rod Lock son anclajes roscados internamente que se colocan en un encofrado de concreto (hormigón) antes del vertido. Con versiones para madera laminada o cubiertas metálicas, los anclajes brindan una solución fiable para construcciones nuevas. Una vez curado el concreto, los anclajes ofrecen un mecanismo simple de instalación a presión para aplicaciones comunes de varilla roscada. Los anclajes preconfigurados nVent CADDY Rod Lock permiten que las estructuras de soporte de suspensión se dispongan al comenzar el trabajo, se prefabriquen fuera del sitio y se coloquen rápida y fácilmente.
Características
- No hay necesidad de realizar perforaciones en el techo de la estructura del edificio, los anclajes preconfigurados nVent CADDY Rod Lock son colados en sitio
- El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (4 elementos)
Anclaje preconfigurado para cubierta metálica nVent CADDY Rod Lock
Innovadores anclajes preconfigurados para cubiertas de metal, diseñados para simplificar la instalación de conjuntos de varilla roscada gracias a la tecnología de instalación a presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.
Anclaje preconfigurado para madera laminada nVent CADDY Rod Lock
Anclajes preconfigurados innovadores para forma de madera, diseñados para simplificar la instalación de conjuntos de varillas roscadas gracias a la tecnología de instalación a presión de bloqueo de varilla nVent CADDY. Ideal para prefabricación.