nVent CADDY Rod Lock Plywood Form Preset Anchor
Anclaje preconfigurado para madera laminada nVent CADDY Rod Lock
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
- No hay necesidad de realizar perforaciones en el techo de la estructura del edificio, los anclajes preconfigurados nVent CADDY Rod Lock son colados en sitio
- Los clavos sujetan al anclaje en su lugar durante el vaciado y se rompen fácilmente con el golpe de un martillo una vez que las maderas laminadas hayan sido retiradas
- "Easy ""push-to-install"" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position"
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
- El patín de viga de plástico actúa como localizador de inserción al retirar las maderas
- Clasificado para hormigón fracturado de acuerdo con ICC-ES AC446 según el informe de evaluación ICC-ES-ESR-3864
- Apto para arriostramiento sísmico según el informe ICC-ES-ESR-3864 los resultados de los ensayos
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
cUL VFXT7.EX2452
Inglés
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Inglés
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
ICC-ES ESR-3864
Inglés
AC446
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.