La Serie nVent CADDY Pyramid sin herramientas ofrece una solución única de ahorro en mano de obra para aplicaciones mecánicas y eléctricas en una amplia variedad de superficies de azotea. La serie nVent CADDY Pyramid sin herramientas sujeta tuberías, conductos o bandejas portacables sin necesidad de hardware metálico, como abrazadera para canal strut o herramientas de instalación. Una base de espuma que combina una mejor distribución de carga y mínima abrasión, para asegurar que la membrana de impermeabilización esté protegida a pesar de los desplazamientos y variaciones en las superficies de las azoteas producto de la expansión y la contracción.
Características
- Los sujetadores a presión se instalan sin necesidad de herramienta o tornillería adicional
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Ni las bases ni los sujetadores plásticos sufrirán los efectos de la corrosión
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (5 elementos)
Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Proporciona un soporte de altura fija de 4" (102 mm) desde la superficie del techo para diámetros de tubería exterior entre 0.50" y 2.38" (12.7 y 60.3 mm). Los kits vienen en longitudes de 5.5", 10" o 16" (140 mm, 254 mm o 406 mm).
Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Los dos modelos de abrazaderas permiten que tuberías de diámetros exteriores de 0.50"-2.38" (12.7-60.3 mm) se sujeten a la parte superior de las bases de la serie nVent CADDY Pyramid Tool-Free.