Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH36064. Imagen de jpg

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de Seguridad para Carga Estática 3:1
Material Polietileno;Polipropileno;Nailon
Temperatura -45 a 65 °C
Temperatura -50 a 150 °F
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Abrazadera de tuberías sin herramientas
Número de pieza Diámetro exterior OD A B C
PTF1C 12,7 – 22,4 mm 9,5 mm 40,6 mm 19,1 mm
PTF2C 21,3 – 60,3 mm 9,5 mm 81,3 mm 19,1 mm
Número de pieza Cantidad de mordazas incluidas Capacidad máxima de la mordaza
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink