nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free
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
- Abrazaderas para instalar a presión sin la necesidad de usar herramienta como en el caso de las abrazaderas para canal strut
- Las abrazaderas vienen en dos diferentes tamaños para ajustarse a las necesidades del proyecto
- La base y abrazaderas plásticas no corroen la tubería
Especificaciones
Material | Nailon |
Temperatura | -45 a 65 °C |
Temperatura | -50 a 150 °F |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Hoja de garantía
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.